Pour deux niveaux de fixation, 482,6 mm (19"), pour supporter les équipements lourds dans le Data Rack.
- Numéro d'article:
- DK 7402000
- Description produit
- Pour soutenir les équipements lourds dans le Data Rack. La distance de fixation de 350 mm prémontée des deux surfaces de montage de la baie de données correspond exactement à la cote de fixation des glissières. Il est également possible d'intégrer des tablettes d'appareillage avec fixation sur une surface de montage pour l'intégration de composants. Celles-ci existent en variante fixe ou extractible.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Charge admissible
- 500 N statique
- Dimensions de montage
- Installation depth for components: 482,6 mm
Largeur de montage pour les composants: 19" - Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,864 kg
- Poids brut
- 1,072 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 4,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177187177
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Description produit
- Glissière pour Data-Rack avec