Boîtier répartiteur pour fibres optiques avec plaque de montage et support de cassette d'épissure

Numéro d'article: DK 7451000

Boîtier répartiteur pour fibres optiques en polycarbonate chargé de fibre de verre avec plaque de montage et presse-étoupes PG. Indice de protection IP 66.

Numéro d'article:
DK 7451000
Avantages
Plaque de montage à capacité variable pour jusqu'à deux cassettes de jonction (largeur variable des cassettes de 92 à 120 mm) avec protection antitorsion intégrée
Plaque de séparation avec rail à encoches pour la retenue des câbles, pour recouvrir les cassettes de jonction et pour la réception de 2 Patch-panels
Introduction de câbles via des découpes préestampées et des presse-étoupes (2 x 22,5 mm et 12 x 12,5 mm)
Matériau
Coffret avec couvercle : polycarbonate chargé de fibre de verre
Vis de couvercle : polyamide
Bouchon d'isolation : polyamide
Joint d'isolation en polyuréthane moulé « in situ »
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Coffret avec empreintes préestampées pour les presse-étoupes
Couvercle sur charnières avec joint
2 vis de couvercle, plombables
Bouchon d'isolation pour fixation murale
Plaque de montage
Plaque de séparation
12 presse-étoupes M12 x 1,5
1 presse-étoupe M20 x 1,5
Dimensions
Largeur: 180 mm
Hauteur: 254 mm
Profondeur: 90 mm
Nombre max. de fibres en utilisant des patch panels
24
Matériau de base
Polycarbonate
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 66
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,52 kg
Poids brut
1,76 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177130562
ETIM 9
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Description produit
Coffret fibre optique
Fiches techniques
Plans détaillés