Patch-panels pour boîtiers répartiteurs pour fibres optiques

Numéro d'article: DK 7463200

Patch-panel pour coffret de distribution de petit format pour fibres optiques avec connecteurs ST, SC, E-2000 et E-2000 Duplex.

Numéro d'article:
DK 7463200
Description produit
Pour l'équipement personnalisé des petits répartiteurs optiques, différents patch-panels de différents types de fiches sont disponibles.
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Patch-panel
Matériel de fixation inclus
Number of patch panels per enclosure (max.)
2
Matériau de base
Tôle d'acier
Pour connecteur optique
SC-Duplex
Nombre d'emplacements de montage
Duplex: 6
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
0,09 kg
Poids brut
0,148 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
0,6 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177187160
ETIM 9
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
Description produit
Patch-panel pour connecteurs SC-Duplex