Patch-panel pour tiroir pour cassettes d'épissure sur rails télescopiques, verrouillable

Numéro d'article: DK 7474535

5 panneaux pour fibres optiques différents sont disponibles pour différents types de raccordement. Le nombre d'emplacements de montage est différent en fonction de la variante et de la taille choisies pour le panneau.

Numéro d'article:
DK 7474535
Description produit
Pour les coffrets d'épissure optiques, plusieurs panneaux avec des découpes correspondantes sont disponibles pour le montage de couplages optiques Single ou Duplex.
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Nombre d'emplacements de montage
24
Pour connecteur optique
ST
Unités de hauteur
2 U
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,459 kg
Poids brut
0,583 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177167940
ETIM 9
EC001129
ECLASS 8.0
19170113
Description produit
Patch-panel 2U, 24 ports ST