5 panneaux pour fibres optiques différents sont disponibles pour différents types de raccordement. Le nombre d'emplacements de montage est différent en fonction de la variante et de la taille choisies pour le panneau.
- Numéro d'article:
- DK 7478535
- Description produit
- Pour les coffrets d'épissure optiques, plusieurs panneaux avec des découpes correspondantes sont disponibles pour le montage de couplages optiques Single ou Duplex.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Nombre d'emplacements de montage
- 24
- Pour connecteur optique
- E-2000
- E-2000-Duplex
- SC
- LC-Duplex
- Remarque concernant la référence
- Avec E-2000 Duplex, vous disposez uniquement de la moitié des emplacements de montage.
- Unités de hauteur
- 2 U
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,45 kg
- Poids brut
- 0,553 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 2,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177167988
- ETIM 9
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Description produit
- Patch-panel 2U - EURO 2000 SC 24 ports