Profilé oméga réglable en profondeur pour l'installation des appareils selon DIN 43 880 de tailles 1 à 3, installation maximale de 22 appareils.
- Numéro d'article:
- DK 7480035
- Description produit
- Rail oméga réglable en profondeur pour l'installation des appareils selon la norme DIN 43 880, de tailles 1 – 3, p. ex. prises de courant, disjoncteurs, etc., avec retenue de câbles à l'arrière et selon la barre neutre et terre sur socle isolé.
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Coffret électrique avec rail oméga réglable en profondeur pour l'installation des appareils selon la norme DIN 43880, taille 1-3, brosse passe-câbles à l'arrière pour l'introduction des câbles
Capot en plastique avec couvercle borgne (UL 94-V0)
44 bornes de raccordement, 4 mm²
2 bornes de raccordement, 16 mm²
2 caches
12 brides de fixation pour la décharge de traction des câbles de raccordement
Bandes de repérage, autocollantes - Nombre max. d'unités de division à 18 mm
- 22
- Remarque
- Equipement personnalisé avec des disjoncteurs de protection en usine sur demande.
- Dimensions
- Largeur: 482,6 mm
Hauteur: 132,5 mm
Profondeur: 155 mm - Unités de hauteur
- 3 U
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,354 kg
- Poids brut
- 2,54 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85366990
- EAN
- 4028177166004
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- Energy Box 19", 3U