Tablette à fixer sur ossature

Numéro d'article: DK 7485035

Pour le montage dans des armoires sans montants 19".

Numéro d'article:
DK 7485035
Modèle
ajourés
Description produit
Pour la fixation sur le cadre, pour l'intégration dans les armoires sans plan 19".
Avantages
Possibilité de monter des boulons de fixation ou des rails de fixation dans la profondeur de la baie selon une trame au pas de 25 mm
Perforation de montage pour poignées présente
Domaines d'application
Pour le montage dans des baies sans montants 19"
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Laqué
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Tablette ajourée
2 p. rail de fixation
Possibilités de montage
Montage fixe : tablette d'appareillage, 50 kg avec boulons de fixation sur rails de montage
Montage fixe : tablette d'appareillage, 100 kg avec rails de fixation sur rails de montage
Réglable en profondeur : tablette d'appareillage avec rails télescopiques sur rails de montage
Charge admissible
100 kg en charge statique
Consigne de montage
Deux rails de montage supplémentaires sont nécessaires pour le plan de montage intérieur
Remarque
Profondeur max. des tablettes = profondeur de la baie - 100 mm
Dimensions
Largeur: 671 mm
Hauteur: 45 mm
Profondeur: 500 mm
Convient à
Type de coffret: VX
VX IT
TS IT
Largeur: 800 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
8,17 kg
Poids brut
8,6 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
32,8 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177166028
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
DK Tablettes à fixer sur l'ossature, 1000 N, LHP : 671x45x500 mm, pour largeur d'armoire : 800 mm
Documentations
Additional instructions
Notice d'utilisation