Glissières pour charges lourdes pour baies réseaux TS avec deux jeux de montants

Référence: DK 7492060

Pour les baies réseaux TS avec deux niveaux de fixation, pour supporter les équipements lourds.

Référence: PRO15811

Montants 19" pour armoires électriques juxtaposables TS

Référence: 7827300

Adaptateurs pour rails profilés en L pour armoires électriques juxtaposables TS

Référence:
DK 7492060
Modèle
Pour le montage fixe entre deux plans 19˝
Description produit
Pour supporter les composants particulièrement lourds. Montage facile : il suffit d'accrocher les glissières sur les montants à pliage multiple et de les bloquer à l'aide de vis. Pour éviter la déformation des montants lorsque les charges sont inégalement réparties, il est conseillé d'utiliser simultanément des traverses latérales supplémentaires ou, dans le cas de baies de 800 mm de largeur, des fixations de renfort.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Distance between mounting levels
598 mm
Charge admissible
80 kg en charge statique
Remarque
Ne peut pas être installé en combinaison avec un cadre de montage 19"
Veuillez choisir les glissières en fonction de chaque écartement entre les niveaux de fixation 19".
La mise en œuvre de l'adaptateur de montage pour montants en L est nécessaire pour une association avec des montants en L.
Surface portante
Largeur: 55 mm
Profondeur: 561 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
1,28 kg
Poids brut
1,5 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177541375
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
Documentations
Info sheet