Pour le montage de rangées de bâtis de répartition ou pour la gestion des câbles entre les Data Racks.
- Numéro d'article:
- DK 7494000
- Description produit
- Pour le montage de rangées de bâtis de répartition ou pour la gestion des câbles entre les Data Racks.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Longueur
- 53 mm
- Unité d'emballage
- 3 p.
- Poids net
- 0,3 kg
- Poids brut
- 0,493 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76169990
- EAN
- 4028177131187
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Description produit
- Kit juxtaposition Data-Rack