Roulettes doubles orientables

Numéro d'article: CP 7495000

Pour une utilisation mobile, à monter directement sur l'armoire.

Numéro d'article:
CP 7495000
Description produit
Pour une mise en œuvre mobile, à monter directement sur l'armoire.
Couleur
Noir
Composition de la livraison
4 roulettes doubles orientables, 2 x avec et 2 x sans dispositif de blocage.
Matériel de fixation inclus
Remarque concernant la référence
Pour le montage sur socle VX, l'adaptateur de socle est nécessaire
Pour le montage sur socle TS, l'adaptateur de socle est nécessaire
Convient à
Type de coffret: VX
Type de coffret: VX IT
Type de coffret: VX SE
Type de coffret: PC
Type de coffret: Parties inférieures TP
Type de coffret: IW
Type de coffret: Data Rack
Type de coffret: Refroidisseur d'eau Blue e+
Type de coffret: Refroidisseurs d'eau TopTherm VX25
Clearande floor
125 mm
Charge max. admissible (statique) par élément
1 200 N
Dimensions
Filetage: M12 x 20
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
1,76 kg
Poids brut
1,98 kg
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177131200
ETIM 9
EC002621
ECLASS 8.0
27189262
Description produit
DK Roulettes doubles orientables, M12, 2 avec/sans dispositif de blocage
Documentations
Info sheet