Montants 19" pour FlatBox

Numéro d'article: DK 7507715

Equerre en L comme deuxième niveau de fixation.

Numéro d'article:
DK 7507715
Description produit
Equerre en L comme deuxième plan de montage 19".
Matériau
Tôle d'acier laquée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation pour le montage rapide sans outil inclus
Unités de hauteur
15 U
Remarque
Le deuxième niveau de fixation doit toujours être commandé dans une hauteur identique à celle du coffret de base.
L'équipement partiel n'est pas possible
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
1,45 kg
Poids brut
1,46 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
5,6 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177551527
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
Montants 19'' 15U
Documentations
Info sheet