Socles pour FlatBox

Numéro d'article: DK 7507750

Pour la fixation sur les inserts filetés présents dans à la base du coffret FlatBox. Une encoche pour le passage des câbles est disponible à l'arrière.

Numéro d'article:
DK 7507750
Description produit
Pour sa fixation, le socle peut être monté dans les filetages déjà présents dans la base des coffrets FlatBox. Une encoche pour le passage des câbles est prévue à l'arrière.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Revêtement poudre
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Avec 4 pieds de nivellement et matériel de fixation.
Dimensions
Hauteur: 50 mm
Convient à
Type de coffret: FlatBox
Largeur: 600 mm
Profondeur: 600 mm
Convient à la profondeur
600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,9 kg
Poids brut
4,2 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177583467
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Description produit
DK Socle pr Flatbox 600x600
Documentations
Quick guide