Pour la fixation sur les inserts filetés présents dans à la base du coffret FlatBox. Une encoche pour le passage des câbles est disponible à l'arrière.
- Numéro d'article:
- DK 7507755
- Description produit
- Pour sa fixation, le socle peut être monté dans les filetages déjà présents dans la base des coffrets FlatBox. Une encoche pour le passage des câbles est prévue à l'arrière.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Revêtement poudre
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Avec 4 pieds de nivellement et matériel de fixation.
- Dimensions
- Hauteur: 50 mm
- Convient à
- Type de coffret: FlatBox
Largeur: 700 mm
Profondeur: 700 mm - Convient à la profondeur
- 700 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 4,883 kg
- Poids brut
- 5,14 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177583481
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
- DK Socle pr Flatbox 700x700
- Documentations
- Quick guide