Kit d'extension pour rail de mise à la masse vertical

Numéro d'article: DK 7549000

Pour l'extension conforme aux besoins d'un neutre à la terre sur le rail équipotentiel vertical.

Numéro d'article:
DK 7549000
Description produit
Pour l'extension conforme aux besoins d'une mise à la masse en étoile sur le rail d'équipotentialité vertical.
Composition de la livraison
Câbles de mise à la masse 6 mm², L = 500 mm
Préconfectionné, avec cosse de câble et embout
Bornes pour le raccordement de câbles de 2,5 – 16 mm²
Matériel de fixation inclus
Unité d'emballage
10 p.
Poids net
0,58 kg
Poids brut
0,687 kg
Numéro du tarif douanier
73182900
EAN
4028177187320
ETIM 9
EC001503
ECLASS 8.0
27149219
Description produit
DK Kit d'extension pour rail de mise à la masse, mise à la masse au rail équipotentiel vertical. Câbles de mise à la masse : 6 mm², préconfectionnés avec cosse de câble et embout, L : 500 mm, dans bornes de mise à la masse de 2,5 - 16 mm²