Équerre de montage pour montants 19"

Numéro d'article: DK 7696000

Nécessaires pour la fixation des rails profilés 19".

Numéro d'article:
DK 7696000
Modèle
Montage (au milieu) en pouces
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Convient à
Largeur: = 600 mm
= 1.200 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
1,436 kg
Poids brut
1,636 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
6,2 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73182900
EAN
4028177133501
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Description produit
DK Equerre Symm L=600/1200 UE=2