Plaque passe-câbles avec garniture à brosse pour EL

Numéro d'article: EL 7705035

Plaque passe-câbles repliée avec joint d'étanchéité moulé «in situ» et garnitures de brosse en matière plastique pour l'introduction aisée des câbles.

Numéro d'article:
EL 7705035
Description produit
Plaque passe-câbles repliée avec joint d'étanchéité moulé «in situ» et garnitures de brosse en matière plastique pour l'introduction aisée des câbles.
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Couleur
RAL 7035
Dimensions
Largeur: 599 mm
Profondeur: 133,5 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,06 kg
Poids brut
1,36 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
6,5 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177166073
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Description produit
Plaque passe-câbles + brosse
Documentations
Notice d'utilisation