Garniture à brosse haute étanchéité

Numéro d'article: DK 7825375

Brosse passe-câbles spéciale pour obtenir des passages de câbles le plus étanche possible pour faisceaux de câbles et lignes.

Numéro d'article:
DK 7825375
Description produit
Pour l'équipement personnalisé des pièces plates, des plaques passe-câbles et des panneaux. Découpes pour le guidage des câbles à n'importe quelle position dans les panneaux latéraux, panneaux arrière, portes, toits et plaques passe-câbles. Cette garniture brosse spéciale permet d'assurer une étanchéité supérieure au niveau des entrées de câbles. Elle dispose de brosses au positionnement décalé sur plusieurs niveaux, garantissant une bonne étanchéité par rapport aux câbles introduits, même avec une grande quantité de câbles. Les pertes de pression sont ainsi réduites au minimum.
Matériau
Garniture à brosses : plastique, UL 94-HB
Composition de la livraison
Une brosse passe-câbles pour chaque, longueur 1 m, modèle à droite et à gauche
Longueur des poils
58 mm
Longueur
1 m
Dimensions
Longueur: 1 m
Pour épaisseurs de matériau
1,5 ‐ 2 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,65 kg
Poids brut
0,82 kg
Numéro du tarif douanier
96035000
EAN
4028177552784
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
Brosses haute densité
Documentations
Info sheet