Toit pour l'introduction des câbles, en deux parties pour armoires électriques et baies VX, VX IT, TS, TS IT

Numéro d'article: TS 7826825

La version en deux parties permet une extension aisée, car il suffit de retirer la partie avant de la tôle pour l'introduction ultérieure des câbles.

Numéro d'article:
TS 7826825
Description produit
En remplacement du toit standard. Equipé d'une équerre coulissante à l'arrière. Joint de compression en caoutchouc des deux côtés pour fixer les faisceaux de câbles. La construction symétrique de l'ossature permet également d'introduire les câbles latéralement en faisant pivoter le toit. La construction en deux parties facilite la pose ultérieure.
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Convient à
Largeur: 800 mm
Profondeur: 1.200 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
13,197 kg
Poids brut
13,892 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177517813
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Description produit
Toit passe-câbles en 2 parties
Documentations
Info sheet