Montants à pliage multiple. Les montants sont également disponibles en L.
- Référence:
- DK 7827120
- Modèle
- à pliage multiple
- Avantages
- Marquages des unités de hauteur sur l'avant facilitent l'installation systématique des plans en pouces
- Caractéristiques techniques
- Perforations 19" intégrées (standard EIA)
- Perforations latérales rondes et carrées
- Chromaté pour assurer la liaison conductrice des composants en pouces
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Largeur: 482,6 mm
- Unités de hauteur
- 24 U
- Remarque
- Les montants peuvent également être utilisés pour les cotes de fixation 21", 23" et 24".
- Veuillez choisir les glissières en fonction de chaque écartement entre les niveaux de fixation 19".
- La mise en œuvre de l'adaptateur de montage pour montants en L est nécessaire pour une association avec des montants en L.
- Convient à
- Type de coffret: TS 8
CS Toptec
Hauteur: 1.200 mm - Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 3,45 kg
- Poids brut
- 3,64 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177234857
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit