Montants 19˝ en L, pour l'installation de kits de montage pour serveurs.
- Numéro d'article:
- DK 7827201
- Modèle
- Montants en L
- Avantages
- Marquages des unités de hauteur sur l'avant facilitent l'installation systématique des plans en pouces
- Les montants en L servent à fixer les kit de montage des serveurs.
- Prévu pour un équipement partiel 19"
- Caractéristiques techniques
- Perforations 19" intégrées (standard EIA)
- Perforations latérales rondes et carrées
- Chromaté pour assurer la liaison conductrice des composants en pouces
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Unités de hauteur
- 42 U
- Remarque
- Veuillez choisir les glissières en fonction de chaque écartement entre les niveaux de fixation 19".
- La mise en œuvre de l'adaptateur de montage pour montants en L est nécessaire pour une association avec des montants en L.
- Convient à
- Type de coffret: TS
Hauteur: 2.000 mm - Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 4,642 kg
- Poids brut
- 4,842 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177234949
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- Montant 19" 42U en L
- Documentations
- Notice d'utilisation