Pour compléter les kits de mise à la terre ou d'équipotentialité existants afin d'intégrer d'autres équipements dans l'équipotentialité. Pour la mise en contact ciblée des composants avec l'ossature de la baie. Les fils de mise à la masse sont de dimension suffisante et équipés de fiches prêtes à être raccordées.
- Numéro d'article:
- DK 7829150
- Description produit
- Pour compléter les kits de mise à la terre ou d'équipotentialité existants afin d'intégrer d'autres équipements dans l'équipotentialité. Pour la mise en contact ciblée des composants avec l'ossature de la baie. Les fils de mise à la masse sont de dimension suffisante et équipés de fiches prêtes à être raccordées.
- Domaines d'application
- Pour l'extension du kit de mise à la masse / d'équipotentialité existant
- Composition de la livraison
- 8 tresses de masse, UL style 1015 AWG 12
Avec accessoires de raccordement - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,2 kg
- Poids brut
- 0,238 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85444290
- EAN
- 4028177302570
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Description produit
- Kit de mise à la masse
- Documentations
- Info sheet
- Notice d'utilisation