Kit pour ossature démontable TS.
- Numéro d'article:
- TS 7829400
- Description produit
- Chaque ossature TS peut être divisée en 2 unités : il faut découper pour cela les profilés d'ossature du cadre supérieur et inférieur dans la largeur ou dans la profondeur. Les quatre éléments de liaison sont insérés et vissés dans le profilé de l'ossature. Les dimensions extérieures de l'ossature restent inchangées.
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Remarque
- L'indice de protection max. du système d'armoires qu'il est possible d'obtenir est limité par la séparation du cadre.
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,972 kg
- Poids brut
- 1,206 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177235298
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- Kit pour ossature démontable TS
- Documentations
- Notice d'utilisation