Supports pour chemins de câbles pour armoires et baies VX, VX IT

Numéro d'article: DK 7831472

Support réglable en profondeur, permet la fixation des chemins de câbles les plus courants, fixation dans toutes les baies réseaux d'une profondeur de 800 – 1200 mm avec vissage extérieur du toit.

Numéro d'article:
DK 7831472
Modèle
Hauteur du support 102 mm
Description produit
Ces supports réglables en profondeur se fixent sur toutes les baies réseaux de 800 à 1200 mm de profondeur avec toit en tôle vissé de l'extérieur. Les rangées de perforations pour vis à tôle ou écrous cage permettent de fixer tous les chemins de câbles courants.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Revêtement poudre
Couleur
RAL 7035
Charge (statique) admissible
2 500 N
Remarque
Combinaison avec plaque de ventilation pour VX IT possible
Avec le rail de montage, approprié pour recevoir d'autres rails de guidage de câbles ou tuyaux
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
3,29 kg
Poids brut
3,49 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
13,3 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177517301
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Description produit
Support de chemin de câbles
Documentations
Info sheet