Modules de prises PSM

Numéro d'article: DK 7856090

Les différents modules peuvent être raccordés indifféremment sur le rail porteur.

Numéro d'article:
DK 7856090
Modèle
Non commutable
Description produit
Le système modulaire permet de réaliser l'équipement de base de la baie grâce à un rail porteur vertical avec alimentation monophasée / triphasée. Les modules de prises dédiés à l'alimentation des composants actifs s'enclenchent directement dans le rail porteur, sans aucun câblage. Les différents modules, prises standard, CEI320, ou similaire peuvent être raccordés indifféremment sur le rail porteur. Le système plug & play est entièrement protégé contre les contacts involontaires et ne nécessite aucun savoir-faire technique particulier.
Matériau
Profilé : aluminium anodisé
Prises : plastique (PA6 GF 30 V1)
Longueur
250 mm
Type de raccordement (électrique)
WAGO WINSTA MIDI
Phases par alimentation
1~
Protection thermique de surintensité
Par module de prises
Tension nominale
110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Courant nominal (max.)
16 A
Emplacements de module nécessaires (nombre)
1
Dimensions
Longueur: 250 mm
Plage de température de fonctionnement
5 °C...45 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
5...95 %
Prises
4 x D, Schuko (type F, CEE 7/4)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,339 kg
Poids brut
0,36 kg
Numéro du tarif douanier
85369001
EAN
4028177402546
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Description produit
Module PSM enfichable 4 prises Schuko
Homologations
IEC CB
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique
Visio Shapes