PSM Zero-U-Space

Numéro d'article: DK 7859080

PDU modulaire pour une intégration efficace dans l'espace zéro-U entre le panneau latéral et les montants 19" dans des baies IT de 800 mm de largeur.

Numéro d'article:
DK 7859080
Description produit
PDU modulaire pour une intégration efficace dans l'espace zéro-U entre le panneau latéral et les montants 19" dans des baies IT de 800 mm de largeur.
Matériau
Profilé en aluminium, anodisé incolore
Longueur
1 695 mm
Type de raccordement (électrique)
Prise Wago X-COM
Nombre
2
Phases par alimentation
3~
Courant nominal (max.)
16 A
Emplacements de module (max.)
6
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 20
Consigne de montage
Divers câbles de raccordement, également pour raccordement monophasé
Dimensions
Longueur: 1.695 mm
Convient à
Type de coffret: VX IT
Hauteur: ≥ 2.000 mm
Plage de température de fonctionnement
5 °C...45 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
10...90 %
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,5 kg
Poids brut
2,8 kg
Numéro du tarif douanier
85369001
EAN
4028177956650
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27371306
Description produit
PSM Rail de distribution 0U 2x3phase 16A
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation