Modules de prises PSM

Référence: DK 7859120

Les différents modules peuvent être raccordés indifféremment sur le rail porteur.

Référence:
DK 7859120
Modèle
Non commutable avec affichage de la puissance par diodes
Description produit
Le système modulaire permet de réaliser l'équipement de base de la baie grâce à un rail porteur vertical avec alimentation monophasée / triphasée. Les modules de prises dédiés à l'alimentation des composants actifs s'enclenchent directement dans le rail porteur, sans aucun câblage. Les différents modules, prises standard, CEI320, ou similaire peuvent être raccordés indifféremment sur le rail porteur. Le système plug & play est entièrement protégé contre les contacts involontaires et ne nécessite aucun savoir-faire technique particulier.
Matériau
Profilé : aluminium anodisé
Prises : plastique (PA6 GF 30 V1)
Longueur
250 mm
Type de raccordement (électrique)
WAGO WINSTA MIDI
Phases par alimentation
1~
Protection thermique de surintensité
–
Tension nominale
110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Courant nominal (max.)
16 A
Emplacements de module nécessaires (nombre)
1
Dimensions
Longueur: 250 mm
Plage de température de fonctionnement
5 °C...45 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
5...95 %
Prises
6 x Prise CEI C13
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,34 kg
Poids brut
0,388 kg
Numéro du tarif douanier
85369001
EAN
4028177597990
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Description produit
Module PSM enfichable 6 prises C13 à LED
Homologations
IEC CB
VDE
Déclarations
Déclaration de conformité
Fiches techniques
Cahier technique
Visio Shapes