Baie réseaux TX CableNet Avec porte vitrée

Numéro d'article: TX 7888200

Le TX CableNet – Optimisation de l'espace grâce aux baies IT sans largeur ou profondeur surdimensionnée. Cette baie réseaux IT est ainsi appropriée pour la mise en œuvre de petites structures de réseaux IT et préparée de manière optimale pour pouvoir être équipée conformément à vos besoins.

Numéro d'article: PRO115364

PDU basic

Numéro d'article: PRO29837

Câble de raccordement pour PSM/PDU

Numéro d'article: PRO13817

Bandeau de prises avec boîtier en aluminium

Numéro d'article: PRO13837

Bandeau de prises pour prises CEI 320

Numéro d'article: PRO117864

Kit d'équipotentialité pour baies VX IT

Numéro d'article: PRO108770

Rails combinés pour baies VX, VX IT, TX CableNet

Numéro d'article: PRO108772

Rails combinés pour 19"

Numéro d'article: PRO15024

Écrous cage

Numéro d'article: PRO15034

Vis de fixation

Numéro d'article: PRO98866

Poignée Confort AX

Numéro d'article: PRO14558

Serrure semi-cylindrique pour poignées

Numéro d'article: PRO14616

Serrure à clé

Numéro d'article: PRO125472

Kit de brosses pour TX CableNet

Numéro d'article: PRO63039

Fixation 19" – hauteur 1 U avec mise en contact

Numéro d'article: PRO71035

Lampe à diodes IT pour baies IT et coffrets IT

Numéro d'article: PRO44942

Plaque pleine 19" Fixation sans outil

Numéro d'article: PRO13568

Panneaux à étriers avec chaînons de guidage des câbles pour une gestion de câbles horizontale

Numéro d'article: PRO13560

Panneau guide-câbles avec étriers en acier

Numéro d'article: PRO13571

Panneau guide-câbles avec abattant à fermeture à l'avant

Numéro d'article: PRO29863

Glissière, 1 U, montage fixe pour baies VX IT, TS IT, TX CableNet

Numéro d'article: PRO13585

Panneau passe-câbles avec brosse 19" (482,6 mm)

Numéro d'article: PRO136496

Roulettes de transport pour socles VX en tôle d'acier

Numéro d'article: PRO13034

Kit de transport pour baies TS IT, TX CableNet

Numéro d'article: PRO13016

Pieds de nivellement pour armoires VX, TS, TS IT, SE, PC, IW et refroidisseurs d'eau Blue e+

Numéro d'article: PRO13573

Guide-câbles à goulotte 19" (482,6 mm)

Numéro d'article: PRO13576

Panneau guide-câbles, 2 U

Numéro d'article: PRO13578

Goulotte de câblage horizontale 19" (482,6 mm)

Numéro d'article: PRO125664

Cage à câbles pour TX CableNet

Numéro d'article: PRO125471

Chemin de câbles pour TX CableNet

Numéro d'article: PRO13457

Bride de câbles pour rail profilé en C, rail combiné

Numéro d'article: PRO13544

Chaînons guide-câbles, fixation 19˝

Numéro d'article: PRO13484

Ruban autoagrippant

Numéro d'article: PRO13482

Colliers de frettage

Numéro d'article: PRO13488

Ruban autoagrippant

Numéro d'article: PRO13521

Étriers de guidage des câbles

Numéro d'article: PRO14904

Bandes cotées autocollantes, 482,6 mm (19")

Numéro d'article: PRO14078

Châssis TS 17 x 73 mm

Numéro d'article: PRO13658

Entretoise pour toits

Numéro d'article: PRO136501

Fixation des plaques en option pour armoires VX pour plaques avec brosse passe-câbles, plaques ajourées

Numéro d'article: PRO13747

Attaches de juxtaposition extérieures pour TS/TS

Numéro d'article:
TX 7888200
Modèle
1ère génération
Avec porte vitrée
Avec panneaux latéraux
Avantages
Guidage des câbles en fonction du lieu d'implantation
Pose des câbles en toute sécurité en respectant le rayon de courbure critique des câbles
Concept de la « cascade » pour le guidage des câbles : guidage de câbles aisé et fiable via le toit
Accès aisé : montage et démontage simple des panneaux latéraux et portes pour un accès rapide à l'intérieur de l'armoire
Accessoires compatibles TS et VX
Offre complète d'accessoires pour l'équipement intérieur personnalisé
Matériau
Coffret : tôle d'acier
Porte : tôle d'acier d'épaisseur 1,2 mm
Panneau latéral : tôle d'acier, 1,2 mm
Montants 19" : tôle d'acier, 2 mm
Panneau latéral : tôle d'acier, 1,2 mm
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Pièces plates : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
General colour
RAL 7035
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Baie avec porte avant vitrée et porte arrière pleine
Ossature d'armoire avec portes et toit
Porte vitrée en tôle d'acier à l'avant, charnières à 130°
Porte monobloc pleine en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 130°
Fermeture avant et arrière : poignée design avec fermeture de sécurité 3524 E
Panneaux latéraux, verrouillables, avec fermeture de sécurité 3524 E
Toit soudé avec concept de la cascade pour l'introduction latérale des câbles avec découpe cachée pour plaque de ventilation
Deux montants 19", avant et arrière
Palette IPPC
Montants 19"
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 1.000 mm
Unités de hauteur
42 U
Unités de hauteur
42 U
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
645 mm
Modèle
Avec panneaux latéraux
Modèle porte à l'arrière
Porte monobloc pleine en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 130°
Modèle porte à l'avant
Porte vitrée en tôle d'acier à l'avant, charnières à 130°
Charge admissible
5000 N
Charge admissible
5 000 N
Remarque
L'installation d'un module de ventilation nécessite des brosses passe-câbles pour équiper les ouvertures de guidage des câbles, dans la mesure où celles-ci sont utilisées ou que les plaques de recouvrement sont ôtées
Les brosses passe-câbles pour le recouvrement de l'introduction des câbles sont disponibles séparément et peuvent aisément être commandées via notre gamme d'accessoires.
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
139,175 kg
Poids brut
146,5 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177963450
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Description produit
Baie réseaux TX CableNet avec porte vitrée, 800x2000x1000 mm, 42 U, avec panneaux latéraux, RAL 7035
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Visio Shapes