Les découpes pour le guidage des câbles sous le toit en tôle peuvent être cachées pour améliorer l'esthétique par simple insertion de la brosse passe-câbles.
- Numéro d'article:
- TX 7888301
- Description produit
- Pour l'introduction des câbles dans le toit.
- Avantages
- À insérer facilement sur le bord de la découpe
- Matériau
- Support plastique avec garniture à brosse
Garniture à brosses : plastique, UL 94-V0
Poils : matière plastique, UL 94-HB - Longueur des poils
- 80 mm
- Convient à
- Type de coffret: TX CableNet
Profondeur: = 1.000 mm - Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 96035000
- EAN
- 4028177964280
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Description produit
- TX Brosse passe-câbles, P1000 mm x L80 mm, longueur des poils 80 mm, pour introduction des câbles dans le toit