Cage à câbles pour TX CableNet

Numéro d'article: TX 7888310

Pour la retenue et le guidage des câbles dans les baies réseaux.

Numéro d'article:
TX 7888310
Description produit
Pour la pose organisée de grandes quantités de câbles dans une juxtaposition.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Laqué
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage
Fixation par éléments à clipser
Dimensions
Largeur: 300 mm
Profondeur: 120 mm
Convient à
Type de coffret: TX CableNet
Largeur: = 800 mm
Hauteur: = 2.000 mm
Convient à la largeur
= 800 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2 kg
Poids brut
5 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
19,1 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177964242
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Description produit
Cage à câbles pour TX CableNet, L 300 x H 2000 x P 120 mm, RAL 9005, standard 50x50mm treillis métallique formé avec une section en C, pour le rangement de grandes quantités de câbles au sein d'une juxtaposition d'armoires. Fixation par éléments à clipser. Fixation par éléments à clipser.