Pour la retenue et le guidage des câbles dans les baies réseaux.
- Numéro d'article:
- TX 7888311
- Description produit
- Pour la pose organisée de grandes quantités de câbles dans une juxtaposition.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Possibilités de montage
- Fixation par éléments à clipser
- Dimensions
- Largeur: 300 mm
Profondeur: 120 mm - Convient à
- Type de coffret: TX CableNet
Largeur: = 800 mm
Hauteur: = 2.200 mm - Convient à la largeur
- = 800 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,2 kg
- Poids brut
- 5,5 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 21 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177964235
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Description produit
- Cage à câbles pour TX CableNet, L 300 x H 2200 x P 120 mm, RAL 9005, standard 50x50mm treillis métallique formé avec une section en C, pour le rangement de grandes quantités de câbles au sein d'une juxtaposition d'armoires. Fixation par éléments à clipser.