- Numéro d'article:
- TX 7888718
- Modèle
- 2ème génération
démontable
Avec porte vitrée
Avec panneaux latéraux
Avec toit
- Description produit
- Solution de baie IT optimale pour l'intégration avec des espaces restreints, des plafonds bas ou des pièces difficiles d'accès.Aucune puissance dissipée due aux unités de hauteur inutilisées dans les aménagements comportant uniquement de petits composants électriques.
- Avantages
- Nouveau concept de toit en tôle : utilisation optimisée de l'ensemble du volume de l'armoire pour le câblage des armoires, ainsi qu'une intégration en option d'un module de ventilation
- Concept de cadres efficient, en modèle démontable, pour l'équipement personnalisé ainsi que le démontage en option si besoin.
- Panneaux latéraux vissés pour accès rapide
- Montants 19", à l'avant et à l'arrière, réglables en profondeur
- Offre complète d'accessoires pour l'équipement intérieur personnalisé
- Matériau
- Coffret : tôle d'acier
Porte : tôle d'acier d'épaisseur 1,2 mm
Panneau latéral : tôle d'acier, 1,2 mm
Montants 19" : tôle d'acier, 2 mm
Panneau latéral : tôle d'acier, 1,2 mm
- Finition
- Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Pièces plates : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
- General colour
- RAL 7035
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Baie avec porte avant vitrée et porte arrière pleine
Ossature de baie démontable avec montants 19" à l'avant et à l'arrière
Panneaux latéraux
Toit en tôle vissé avec introduction des câbles recouverte des deux côtés sur toute la profondeur de l'armoire ainsi qu'une découpe centrée recouverte pour l'intégration aisée d'un module de ventilation.
- Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 1.200 mm
Profondeur: 800 mm
- Unités de hauteur
- 24 U
- Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
- 445 mm
- Fixation 19"
- démontable
- Modèle
- Avec panneaux latéraux
- Modèle porte à l'arrière
- Porte en tôle d'acier monobloc pleine
- Modèle porte à l'avant
- Porte vitrée monobloc
- avec verre sécurit trempé de 3 mm
- Angle d'ouverture de porte de max.105° en cas de juxtaposition
- Charge admissible
- 5000 N
- Charge (statique) admissible
- 500 kg
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 20
- Remarque
- L'installation d'un module de ventilation nécessite des brosses passe-câbles pour équiper les ouvertures de guidage des câbles, dans la mesure où celles-ci sont utilisées ou que les plaques de recouvrement sont ôtées
- Les brosses passe-câbles pour le recouvrement de l'introduction des câbles sont disponibles séparément et peuvent aisément être commandées via notre gamme d'accessoires.
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 83 kg
- Poids brut
- 93 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177997561
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Description produit
-
Baie réseaux TX CableNet, à porte vitrée, toit, panneaux latéraux, montants 19", baie démontable, LHP : 800x1200x800 mm, RAL 7035