Baie réseaux TX CableNet avec portes ajourées

Référence: TX 7888738

Un nouveau niveau pour la gestion des câbles : le TX CableNet bénéficie d'une longue expérience au sein d'une baie IT, qui répond à toutes les exigences en matière de fonctionnalité et de qualité, conçu pour un équipement intérieur personnalisé.

Référence: PRO115364

PDU basic

Référence: PRO29837

Câble de raccordement pour PSM/PDU

Référence: PRO13817

Bandeau de prises avec boîtier en aluminium

Référence: PRO13837

Bandeau de prises pour prises CEI 320

Référence: PRO117864

Kit d'équipotentialité pour baies VX IT

Référence: PRO108770

Rails combinés pour baies VX, VX IT, TX CableNet

Référence: PRO15024

Écrous cage

Référence: PRO98866

Poignée Confort AX

Référence: PRO14558

Serrure semi-cylindrique pour poignées

Référence: PRO14616

Serrure à clé

Référence: PRO125472

Kit de brosses pour TX CableNet

Référence: PRO63039

Fixation 19" – hauteur 1 U avec mise en contact

Référence: PRO15034

Vis de fixation

Référence: PRO71035

Lampe à diodes IT pour baies IT et coffrets IT

Référence: PRO44942

Plaque pleine 19" Fixation sans outil

Référence: PRO15150

Plaques passe-câbles modulaires pour l'introduction des câbles pour armoires TS, VX SE et baies TS IT

Référence: PRO13568

Panneaux à étriers avec chaînons de guidage des câbles pour une gestion de câbles horizontale

Référence: PRO13560

Panneau guide-câbles avec étriers en acier

Référence: PRO13571

Panneau guide-câbles avec abattant à fermeture à l'avant

Référence: PRO13457

Bride de câbles pour rail profilé en C, rail combiné

Référence: PRO29863

Glissière, 1 U, montage fixe pour baies VX IT, TS IT, TX CableNet

Référence: PRO13585

Panneau passe-câbles avec brosse 19" (482,6 mm)

Référence: PRO13573

Guide-câbles à goulotte 19" (482,6 mm)

Référence: PRO13576

Panneau guide-câbles, 2 U

Référence: PRO13544

Chaînons guide-câbles, fixation 19˝

Référence: PRO125664

Cage à câbles pour TX CableNet

Référence: PRO136496

Roulettes de transport pour socles VX en tôle d'acier

Référence: PRO13034

Kit de transport pour baies TS IT, TX CableNet

Référence: PRO13016

Pieds de nivellement pour armoires VX, TS, TS IT, SE, PC, IW et refroidisseurs d'eau Blue e+

Référence: PRO135465

Équerres de montage pour contact de porte dans armoires VX et baies VX IT, TX CableNet

Référence: PRO37933

Chaînons guide-câbles pour une utilisation universelle

Référence: PRO13747

Attaches de juxtaposition extérieures pour TS/TS

Référence: PRO125471

Chemin de câbles pour TX CableNet

Référence: PRO13484

Ruban autoagrippant

Référence: PRO13482

Colliers de frettage

Référence: PRO13488

Ruban autoagrippant

Référence: PRO108768

Goulotte de câbles réglable en profondeur pour VX IT, TE 8000

Référence: PRO13521

Étriers de guidage des câbles

Référence: PRO14904

Bandes cotées autocollantes, 482,6 mm (19")

Référence: PRO13658

Entretoise pour toits

Référence:
TX 7888738
Modèle
2ème génération
démontable
avec fentes d'aération
Avec panneaux latéraux
Avantages
Nouveau concept de toit en tôle : utilisation optimisée de l'ensemble du volume de l'armoire pour le câblage des armoires, ainsi qu'une intégration en option d'un module de ventilation
Concept d'ossature rationnel pour équipement personnalisé
Panneaux latéraux vissés pour accès rapide
Montants 19", à l'avant et à l'arrière, réglables en profondeur
Possibilité de démontage
Offre complète d'accessoires pour l'équipement intérieur personnalisé
Matériau
Toit : tôle d'acier de 1,5 mm
Ossature d’armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte : tôle d'acier d'épaisseur 1,2 mm
Montants 19" : tôle d'acier, 2 mm
Panneau latéral : tôle d'acier, 1,2 mm
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Pièces plates : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Baie avec porte ajourée à l'avant et porte pleine à l'arrière
Ossature de baie démontable avec montants 19" à l'avant et à l'arrière
Panneaux latéraux
Toit en tôle vissé avec introduction des câbles recouverte des deux côtés sur toute la profondeur de l'armoire ainsi qu'une découpe centrée recouverte pour l'intégration aisée d'un module de ventilation.
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 800 mm
Unités de hauteur
42 U
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
445 mm
Fixation 19"
démontable
Modèle
Avec panneaux latéraux
Design doors
avec fentes d'aération
Modèle porte à l'arrière
Porte en tôle d'acier monobloc avec aération
Modèle porte à l'avant
Porte en tôle d'acier monobloc avec aération
Surface ajourée env. 78 % de la surface totale
Charge admissible
5000 N
Charge (statique) admissible
500 kg
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
104,5 kg
Poids brut
114,5 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177997547
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Description produit
Baie réseaux TX CableNet, porte ajourée, avec toit, panneaux latéraux, montants 19", baie démontable, LHP : 800x2000x800 mm, RAL 7035
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation