Un nouveau niveau pour la gestion des câbles : le TX CableNet bénéficie d'une longue expérience au sein d'une baie IT, qui répond à toutes les exigences en matière de fonctionnalité et de qualité, conçu pour un équipement intérieur personnalisé.
- Numéro d'article:
- TX 7888831
- Modèle
- 2ème génération
avec fentes d'aération
Avec panneaux latéraux - Avantages
- Nouveau concept de toit en tôle : utilisation optimisée de l'ensemble du volume de l'armoire pour le câblage des armoires, ainsi qu'une intégration en option d'un module de ventilation
- Concept d'ossature rationnel pour équipement personnalisé
- Panneaux latéraux vissés pour accès rapide
- Montants 19", à l'avant et à l'arrière, réglables en profondeur
- Offre complète d'accessoires pour l'équipement intérieur personnalisé
- Matériau
- Toit : tôle d'acier de 1,5 mm
Ossature d’armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte : tôle d'acier d'épaisseur 1,2 mm
Montants 19" : tôle d'acier, 2 mm
Panneau latéral : tôle d'acier, 1,2 mm - Finition
- Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Pièces plates : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Baie avec porte ajourée à l'avant et porte pleine à l'arrière
Ossature d'armoire avec montants 19", à l'avant et à l’arrière
Panneaux latéraux
Toit en tôle vissé avec introduction des câbles recouverte des deux côtés sur toute la profondeur de l'armoire ainsi qu'une découpe centrée recouverte pour l'intégration aisée d'un module de ventilation. - Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 1.000 mm - Unités de hauteur
- 42 U
- Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
- 645 mm
- Modèle
- Avec panneaux latéraux
- Design doors
- avec fentes d'aération
- Modèle porte à l'arrière
- Porte en tôle d'acier monobloc avec aération
- Modèle porte à l'avant
- Porte en tôle d'acier monobloc avec aération
- Surface ajourée env. 78 % de la surface totale
- Charge admissible
- 5000 N
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 117,5 kg
- Poids brut
- 118,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177994737
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Description produit
- Baie réseaux TX CableNet, 800x2000x1000 mm, 42 U, ajourée, RAL 7035
- Documentations
- Further instructions
- Notice d'utilisation