Baie réseaux TX CableNet Avec porte vitrée

Référence: TX 7888898

Le TX CableNet – Optimisation de l'espace grâce aux baies IT sans largeur ou profondeur surdimensionnée. Cette baie réseaux IT est ainsi appropriée pour la mise en œuvre de petites structures de réseaux IT et préparée de manière optimale pour pouvoir être équipée conformément à vos besoins.

Référence: PRO115364

PDU basic

Référence: PRO29837

Câble de raccordement pour PSM/PDU

Référence: PRO13817

Bandeau de prises avec boîtier en aluminium

Référence: PRO13837

Bandeau de prises pour prises CEI 320

Référence: PRO117864

Kit d'équipotentialité pour baies VX IT

Référence: PRO108770

Rails combinés pour baies VX, VX IT, TX CableNet

Référence: PRO108772

Rails combinés pour 19"

Référence: PRO15024

Écrous cage

Référence: PRO15034

Vis de fixation

Référence: PRO98866

Poignée Confort AX

Référence: PRO14558

Serrure semi-cylindrique pour poignées

Référence: PRO14616

Serrure à clé

Référence: PRO125472

Kit de brosses pour TX CableNet

Référence: PRO63039

Fixation 19" – hauteur 1 U avec mise en contact

Référence: PRO71035

Lampe à diodes IT pour baies IT et coffrets IT

Référence: PRO44942

Plaque pleine 19" Fixation sans outil

Référence: PRO13568

Panneaux à étriers avec chaînons de guidage des câbles pour une gestion de câbles horizontale

Référence: PRO13560

Panneau guide-câbles avec étriers en acier

Référence: PRO13571

Panneau guide-câbles avec abattant à fermeture à l'avant

Référence: PRO29863

Glissière, 1 U, montage fixe pour baies VX IT, TS IT, TX CableNet

Référence: PRO13585

Panneau passe-câbles avec brosse 19" (482,6 mm)

Référence: PRO136496

Roulettes de transport pour socles VX en tôle d'acier

Référence: PRO13034

Kit de transport pour baies TS IT, TX CableNet

Référence: PRO13016

Pieds de nivellement pour armoires VX, TS, TS IT, SE, PC, IW et refroidisseurs d'eau Blue e+

Référence: PRO135465

Équerres de montage pour contact de porte dans armoires VX et baies VX IT, TX CableNet

Référence: PRO13573

Guide-câbles à goulotte 19" (482,6 mm)

Référence: PRO13576

Panneau guide-câbles, 2 U

Référence: PRO13578

Goulotte de câblage horizontale 19" (482,6 mm)

Référence: PRO125664

Cage à câbles pour TX CableNet

Référence: PRO125471

Chemin de câbles pour TX CableNet

Référence: PRO13457

Bride de câbles pour rail profilé en C, rail combiné

Référence: PRO13544

Chaînons guide-câbles, fixation 19˝

Référence: PRO13484

Ruban autoagrippant

Référence: PRO13482

Colliers de frettage

Référence: PRO13488

Ruban autoagrippant

Référence: PRO13521

Étriers de guidage des câbles

Référence: PRO14904

Bandes cotées autocollantes, 482,6 mm (19")

Référence: PRO14078

Châssis TS 17 x 73 mm

Référence: PRO13658

Entretoise pour toits

Référence: PRO136501

Fixation des plaques en option pour armoires VX pour plaques avec brosse passe-câbles, plaques ajourées

Référence: PRO13747

Attaches de juxtaposition extérieures pour TS/TS

Référence:
TX 7888898
Modèle
2ème génération
Préconfigurée
Avec porte vitrée
Avec panneaux latéraux
Avec toit
Description produit
Solution de baie IT optimale pour l'intégration avec des espaces restreints, des plafonds bas ou des pièces difficiles d'accès.Aucune puissance dissipée due aux unités de hauteur inutilisées dans les aménagements comportant uniquement de petits composants électriques.
Avantages
Nouveau concept de toit en tôle : utilisation complète de la profondeur pour le câblage ainsi que la possibilité d'intégrer un module de ventilation
Concept d'ossature rationnel pour équipement personnalisé
Montants 19", à l'avant et à l'arrière, réglables en profondeur
Panneaux latéraux vissés pour accès rapide
Socles VX ajourés, pour une introduction aisée des câbles via la base ou au sein d'une juxtaposition, favorise en outre la climatisation.
Offre complète d'accessoires pour l'équipement intérieur personnalisé
Matériau
Coffret : tôle d'acier
Porte : tôle d'acier d'épaisseur 1,2 mm
Panneau latéral : tôle d'acier, 1,2 mm
Montants 19" : tôle d'acier, 2 mm
Panneau latéral : tôle d'acier, 1,2 mm
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Pièces plates : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
General colour
RAL 7035
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Baie avec porte avant vitrée et porte arrière pleine
Ossature d'armoire avec montants 19", à l'avant et à l’arrière
Panneaux latéraux
Socles VX, 100 mm, avec aération
Garniture à brosse
Rail combiné 19"
50 vis à tête ronde, empreinte étoile 6 branches M5, écrous cage M5, en matériau conducteur (jointes à la livraison)
Étriers de guidage de câbles (joint à la livraison, non montés)
Matériel de fixation inclus
Toit en tôle vissé avec introduction des câbles recouverte des deux côtés sur toute la profondeur de l'armoire ainsi qu'une découpe centrée recouverte pour l'intégration aisée d'un module de ventilation.
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 800 mm
Unités de hauteur
42 U
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
445 mm
Modèle
Préconfigurée
Avec panneaux latéraux
Modèle porte à l'arrière
Porte en tôle d'acier monobloc pleine
Modèle porte à l'avant
Porte vitrée monobloc
avec verre sécurit trempé de 3 mm
Angle d'ouverture de porte de max.105° en cas de juxtaposition
Charge admissible
5000 N
Charge (statique) admissible
500 kg
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 20
Remarque
L'installation d'un module de ventilation nécessite des brosses passe-câbles pour équiper les ouvertures de guidage des câbles, dans la mesure où celles-ci sont utilisées ou que les plaques de recouvrement sont ôtées
Les brosses passe-câbles pour le recouvrement de l'introduction des câbles sont disponibles séparément et peuvent aisément être commandées via notre gamme d'accessoires.
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
132,5 kg
Poids brut
142,5 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177994645
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Description produit
Baie réseaux TX CableNet, avec porte vitrée, avec toit, panneaux latéraux, montants 19", prémontée, LHP : 800x2000x800 mm, RAL 7035
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Further instructions
Notice d'utilisation