Entretoise pour toits

Numéro d'article: SZ 7967000

Pour rehausser le toit pour l'aération, disponibles en trois hauteurs différentes. Ne conviennent pas au transport par grue.

Numéro d'article:
SZ 7967000
Description produit
Pour rehausser le toit pour l'aération, disponibles en trois hauteurs différentes.
Matériau
Acier profilé à 6 pans
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Consigne de montage
Ne convient pas en association avec un cadre de montage 19".
Ne convient pas au transport par grue
Dimensions
Hauteur: 50 mm
Dimensions
Filetage: M12
Convient à
Type de coffret: VX
TS
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
0,444 kg
Poids brut
0,539 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
2,1 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177186934
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
DK Entretoises pour toits, longueur : 50 mm, pour toits TS, SE