PDU basic

Numéro d'article: DK 7979143

Distribution de courant High-End pour baie IT : PDU robuste avec distribution de courant compacte de base pour l'environnement IT.

Numéro d'article:
DK 7979143
Modèle
PDU Basic
Description produit
Distribution de courant pour système informatique. Grâce au PDU basic, chaque baie IT peut aisément être équipée d'une distribution de courant professionnelle. Un montage horizontal où vertical est possible (montage zéro U en vertical) en fonction du modèle de PDU.
Avantages
Lors du montage vertical, la fixation dans l'espace zéro U des baies Rittal VX IT ou TS IT peut être réalisée sans outil
Marquage en couleurs des phases et des circuits de protection (L1 = rose, L2 = noir, L3 = blanc)
Kit de montage sans outil pour baies VX IT
Matériau
Profilé aluminium extrudé, anodisé
Emplacements : plastique
Composition de la livraison
Verrouillage de fiche pour fiches CEI C14, C20
Matériel de fixation inclus
Options
Protection de surtension type 3 avec conducteurs qui peuvent être remplacés sous tension, avec surveillance d'état qui peut être intégrée dans le boîtier PDU
Autres couleurs d'enveloppes possibles
Dimensions
Largeur: 44 mm
Profondeur: 70 mm
Longueur: 1.895 mm
Nombre de prises de courant et type
48 x C13
Tension nominale
400 V (AC)
Courant nominal (max.)
32 A
Puissance nominale
22 kW
Alimentations
Nombre: 1
Phases par alimentation: 3~
Longueur du câble de raccordement
3 m
Type de raccordement (électrique)
CEE
Directives
Directive CEM 2014/30/UE
Directive basse tension 2014/35/UE
Normes
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Plage de température de fonctionnement
5 °C...50 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
10...95 %
Plage de température de stockage
-20 °C...70 °C
Convient à
Type de coffret: Ossature de la baie VX IT: ≥ 2.000 mm
Type de coffret: Montants 19" VX IT: ≥ 2.200 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
5,5 kg
Poids brut
6,5 kg
Numéro du tarif douanier
85366990
EAN
4028177947597
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Description produit
PDU Basic, triphasé 32A, 48xC13
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Quick guide
Fiches techniques
Technical details 2