Kit d'extension de ventilateurs avec régulateur de vitesse de rotation intégré pour l'équipement ultérieur dans les modules de ventilation 5503.010, 5503.020 et 5503.025.
- Numéro d'article:
- SK 7990000
- Modèle
- Sans toit
- Description produit
- Kit d'extension de ventilateurs avec régulateur de vitesse de rotation intégré pour l'installation dans les modules de ventilation 5503.xxx.
- Avantages
- Solution complète prête à être raccordée
- Régulation de vitesse de rotation avec courbe préréglée pour faire baisser la consommation électrique
- Homologations internationales et fonctionnement multi-tensions pour une utilisation universelle.
- Matériau
- Plastique
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Ventilateur
Grille de protection
Matériel de fixation inclus
Manuel d'installation et d'utilisation rapide - Débit d'air (au point de fonctionnement)
- 150 m³/h
- Tension nominale
- 24 V (DC)
- Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 0,32 A
Pour 60 Hz: 0,32 A - Dimensions
- Largeur: 119 mm
Hauteur: 25 mm
Profondeur: 119 mm - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 20
- Vitesse de rotation
- 100 %
- Remarque
- Réduction de la puissance de ventilation indiquée à 150 m³/h pour une contre-pression de 25 Pa
- Niveau sonore (au point de fonctionnement)
- 44 dB(A)
- Plage de température de fonctionnement
- 5 °C...55 °C
- Puissance nominale
- 7,7 W
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,3 kg
- Poids brut
- 0,308 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84145915
- EAN
- 4028177966345
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Description produit
- SK Kit d'extension de ventilateurs à vitesse de rotation régulée, 192 m³/h en soufflage libre, pour modules de ventilation, L119xH25xP119 mm, RAL 9005
- Déclarations
- Déclaration de conformité
- Documentations
- Notice d'utilisation