Adaptateur de montage pour interrupteur principal pour intégration dans la porte

Numéro d'article: SZ 7993146

Adaptateur de montage pour interrupteur principal pour le montage dans les armoires Rittal VX25, TS 8 et VX SE. Une poignée d'interrupteur principal fixe et déportée vers l'arrière peut être montée dans une porte d'armoire électrique à l'aide de l'adaptateur de montage pour interrupteur principal.

Numéro d'article:
SZ 7993146
Description produit
Adaptateur de montage pour interrupteur principal pour le montage dans les armoires Rittal VX25, TS 8 et VX SE. Une poignée d'interrupteur principal fixe et déportée vers l'arrière peut être montée dans une porte d'armoire électrique à l'aide de l'adaptateur de montage pour interrupteur principal.
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Revêtement poudre, laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Porte-interrupteur
Cadres d'étanchéité
Polyéthylène cellulaire
Convient à la largeur de porte
500 mm
Possibilités de montage
Le porte-interrupteur qui reçoit l'entraînement en rotation est monté directement devant la porte sur un ou deux rails de montage
Consigne de montage
Les perçages pour le passage du moteur rotatif peuvent être réalisés de manière personnalisée. Un joint d'étanchéité à coller en polyéthylène cellulaire, qui est pressé sur la tôle lorsque la porte est fermée, est joint à la livraison pour l'arrière du cadre d'étanchéité.
Dimensions
Largeur: 310 mm
Hauteur: 450 mm
Profondeur: 90 mm
Convient au type d'enveloppe
VX
VX SE
TS
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
5,72 kg
Poids brut
6,72 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177953109
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Description produit
SZ main switch installation adapter for door width 500 mm
Documentations
Notice d'utilisation