Pour l'équipement personnalisé de la base. L'équipotentialité via les éléments de fixation ainsi que les points de mise à la masse sont présents.
- Numéro d'article:
- VX 8001210
- Description produit
- Pour l'équipement personnalisé de la base. L'équipotentialité via les éléments de fixation ainsi que les points de mise à la masse sont présents.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Remarque
- Au moins une tôle coulissante est nécessaire pour l'obturation complète d'une ouverture dans le base.
- Sur les armoires double porte, une unité d'emballage suffit pour une moitié d'armoire
- Dimensions
- Largeur: 490 mm
Profondeur: 75 mm - Convient à
- Type de coffret: VX
VX IT
VX SE
Pupitre monobloc CX
Partie inférieure de pupitre CX
Largeur: = 600 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,66 kg
- Poids brut
- 0,76 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177948655
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- VX Plaque Passe-câbles LP:600x75 mm
- Homologations
- UL + C-UL (listed)