Tôle coulissante pour armoires électriques VX, VX SE et baies VX IT

Numéro d'article: VX 8001241

Pour l'équipement personnalisé et une ouverture flexible dans la base. Possibilité de combinaison avec les plaques passe-câbles.

Numéro d'article:
VX 8001241
Description produit
Pour l'équipement personnalisé de la base.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Largeur: 690 mm
Profondeur: 115 mm
Convient à
Type de coffret: VX
VX IT
VX SE
Largeur: = 800 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,06 kg
Poids brut
1,16 kg
Numéro du tarif douanier
83024200
EAN
4028177948822
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
VX Plaque Passe-câbles gliss. Pr L=800
Déclarations
PCF-declaration