Pour l'équipement personnalisé et une ouverture flexible dans la base. Possibilité de combinaison avec les plaques passe-câbles.
- Numéro d'article:
- VX 8001242
- Description produit
- Pour l'équipement personnalisé de la base.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Largeur: 440 mm
Profondeur: 115 mm - Convient à
- Type de coffret: VX
VX IT
VX SE
Largeur: = 1.000 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,66 kg
- Poids brut
- 0,76 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024200
- EAN
- 4028177950375
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- VX Plaque Passe-câbles gliss. Pr L=1000
- Déclarations
- PCF-declaration