Roulettes de transport pour socles VX

Numéro d'article: VX 8100700

À accrocher sur la pièce d'angle de 100 ou 200 mm de hauteur.

Numéro d'article:
VX 8100700
Description produit
À accrocher sur la pièce d'angle des socles de 100 ou 200 mm de hauteur.
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
4 roulettes doubles orientables, 2 x avec et 2 x sans dispositif de blocage.
Clearande floor
100 mm
Charge admissible
Charge dynamique max. en utilisant 4 roulettes doubles orientables (armoire individuelle) : 3000 N
Poids/UE
8,38 kg
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
7,98 kg
Poids brut
8,38 kg
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177921542
ETIM 9
EC002621
ETIM 8
EC002621
ECLASS 8.0
27189262
Description produit
VX Roulettes de transport
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Info sheet