Pour le nivellement ultérieur des inégalités du sol jusqu'à max. 15 mm sur le lieu d'implantation. Le montage s'effectue dans la pièce d'angle.
- Numéro d'article:
- VX 8100710
- Description produit
- Pour le nivellement ultérieur des inégalités du sol jusqu'à max. 15 mm sur le lieu d'implantation. Le montage s'effectue dans la pièce d'angle. Réglage à l'aide d'une clé à six pans de 19 mm.
- Avantages
- Le décalage des portes dû aux inégalités du sol peut être corrigé
- Montage lorsque l'armoire est installée, c. à d. que le nivellement n'a pas besoin d'être programmé à l'avance
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Charge admissible
- Charge max. admissible : 2500 N par élément de nivellement
- Remarque
- Utilisable en combinaison avec les armoires et baies VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP et les socles VX
- La capacité de charge du sol doit être vérifiée
- Dimensions
- Hauteur: 100 mm
- Poids/UE
- 0,74 kg
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,68 kg
- Poids brut
- 0,74 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73181900
- EAN
- 4028177921559
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
- VX Éléments de nivellement, hauteur : 100 mm
- Documentations
- Info sheet