Pour un aménagement intérieur varié et personnalisé de l'ossature d'armoire sur le niveau de montage intérieur.
- Numéro d'article:
- VX 8100732
- Description produit
- Pour un aménagement intérieur varié et personnalisé de l'ossature d'armoire sur le niveau de montage intérieur.
- Avantages
- À accrocher simplement dans les perforations et à visser
- Perforation sur l'ensemble des quatre côtés
- Perforation pour écrou cage en haut et en bas pour la fixation des composants via des vis métriques
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Possibilités de montage
- Dans les VX, sur le plan de montage intérieur, sur le profilé d'armoire VX
- Sur les profilés des armoires électriques monobloc VX SE, en association avec un rail d'adaptation VX
- Sur des rails de montage identiques
- Convient à
- Type de coffret: VX
VX SE
Largeur/profondeur: 600 mm - Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 1,3 kg
- Poids brut
- 1,56 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 41,16
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177924611
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- VX Rails de montage 23 x 89 mm, pour L/P : 600 mm, acier inoxydable