Rails de montage 23 x 64 mm pour armoires électriques VX et VX SE

Numéro d'article: VX 8100742

Pour un aménagement intérieur varié et personnalisé de l'ossature d'armoire sur le niveau de montage intérieur.

Numéro d'article:
VX 8100742
Description produit
Pour un aménagement intérieur varié et personnalisé de l'ossature d'armoire sur le niveau de montage intérieur. Montage en affleurement avec l'ossature de l'armoire. Grâce aux supports de montage supplémentaires, peut être mis en œuvre même avec la plaque de montage déjà intégrée et prévu pour une mise à la longueur personnalisée.
Avantages
Perforation sur l'ensemble des quatre côtés
Perforation pour écrou cage en haut et en bas pour la fixation des composants via des vis métriques
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
2 rails de montage
4 supports de montage
Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage
Dans les VX, sur le plan de montage intérieur, sur le profilé d'armoire VX
Sur les profilés verticaux des armoires électriques monobloc VX SE en association avec le rail d'adaptation VX
Verticalement ou horizontalement entre deux rails de montage sur le niveau de montage intérieur
null
Convient à
Type de coffret: VX
VX SE
Largeur/profondeur: 600 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
0,998 kg
Poids brut
1,44 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
6,65
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177924499
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
VX Rails de montage 23 x 64 mm, pour L/P : 600 mm
Déclarations
PCF-declaration
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Notice d'utilisation