Adaptateurs de socle pour roulettes doubles orientables et pieds de nivellement

Numéro d'article: VX 8100771

Pour le montage des roulettes doubles orientables référence 7495.000 et des pieds de nivellement sous les socles VX en acier inoxydable

Numéro d'article:
VX 8100771
Description produit

Matériau
Acier inoxydable
Remarque
Plaques de socles latérales, sont nécessaires partout où une roulette double orientable est montée
Avec des roulettes doubles orientables, la charge totale admissible est de 3000 N.
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
1,2 kg
Poids brut
1,348 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177929258
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Description produit
VX Adaptateurs de socle en acier inoxydable
Documentations
Info sheet