Pieds de nivellement pour armoires VX, TS, VX SE en acier inoxydable

Numéro d'article: VX 8100780

Pour le montage direct sur la pièce d'angle de l'ossature de l'armoire. Conçu également pour le montage sur les socles VX. L'adaptateur de socle est requis pour le montage sur les socles VX.

Numéro d'article:
VX 8100780
Matériau
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Remarque
Pour le montage sur socle VX, l'adaptateur de socle est nécessaire
Charge max. admissible (statique) par élément
3 000 N
Dimensions
Filetage: M12
Convient à
Type de coffret: VX
TS
VX SE
PC
Socles VX
Plage de nivellement
30 ‐ 110 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
0,8 kg
Poids brut
0,862 kg
Numéro du tarif douanier
73181900
EAN
4028177927094
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Description produit
VX Pieds de nivellement en acier inoxydable, avec filetage M12
Documentations
Info sheet