L'angle d'ouverture de 180° permet l'accès optimal par le côté.
- Numéro d'article:
- VX 8106260
- Description produit
- L'angle d'ouverture de 180° permet l'accès optimal par le côté.
- Matériau
- Fonte de zinc
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Angle d'ouverture de la porte
- 180°
- Consigne de montage
- Montage des charnières possible uniquement au niveau du panneau arrière
- Utilisable uniquement pour une profondeur de panneau latéral jusqu'à 800 mm
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Unité d'emballage
- 6 p.
- Poids net
- 0,69 kg
- Poids brut
- 0,744 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83021000
- EAN
- 4028177920958
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Description produit
- Charnières pour panneaux latéraux à visser