Panneaux latéraux CEM pour armoires VX

Numéro d'article: VX 8106760

Équipotentialité automatique via les accessoires de fixation et protection CEM élevée via le joint d'étanchéité CEM spécifique.

Numéro d'article:
VX 8106760
Description produit
Équipotentialité automatique via les accessoires de fixation et protection CEM élevée via le joint d'étanchéité CEM spécifique.
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
avec revêtement zinc-magnésium
Revêtement poudre à l'extérieur
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 55
Type selon la norme UL 50E
Type 1
Type 12
Convient à
Type de coffret: VX
Hauteur: = 2.000 mm
Profondeur: = 600 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
27,8 kg
Poids brut
28,8 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177947252
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27189264
Description produit
VX Panneau lat CEM 2000x600 RAL7035
Documentations
Info sheet
Notice d'utilisation