Panneau latéral à visser en tôle d'acier pour armoires VX

Numéro d'article: VX 8170245

Panneaux latéraux à visser, en tôle d'acier, pour armoires VX.

Numéro d'article:
VX 8170245
Avantages
Montage rapide grâce aux supports de panneau latéral à encliqueter
Équipotentialité automatique et meilleure protection CEM grâce aux supports de contact
Mise en place simple en hauteur et en profondeur grâce au dispositif d'accrochage
Montage réalisable par une seule personne
Plot de mise à la masse avec grande surface de contact non peinte pour un appui optimal
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient à
Type de coffret: VX
Hauteur: = 1.200 mm
Profondeur: = 600 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Type selon la norme UL 508A
Type 1
Type 12
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
17 kg
Poids brut
17,4 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
54,14 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177921627
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Description produit
VX Panneau latéral:à visser, pour H/P : 1200x600 mm, en tôle d'acier
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
PCF-declaration
Documentations
Notice d'utilisation